(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,891円 ~ 10,531円
税込価格
5,380円 ~ 11,584円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
形状
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
軸長(mm)
オール超硬/ロー付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
17
4571130856097
852-7360
スパイラルカット
30000
52.5
17
22.000
-
-

1個

4,891( 5,380円 )

7日目

6
17
4571130856103
852-7361
スパイラルカット
30000
51.5
17
23.000
-
-

1個

5,613( 6,174円 )

7日目

8
19
4571130856110
852-7362
円筒
30000
64.0
19
28.000
-
スパイラルカット

1個

8,352( 9,187円 )

1日目

9.5
19
4571130856127
852-7363
円筒
20000
64.0
19
34.000
45
スパイラルカット

1個

6,832( 7,515円 )

1日目

12.7
25
4571130856134
852-7364
スパイラルカット
20000
70.5
25
63.000
-
-

1個

10,531( 11,584円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

    超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

      超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

      超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱先丸

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱先丸

          ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1571

          ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1571

            ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2014

            ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2014

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

                ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC2144

                ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC2144

                  ロングシャフト超硬カッター

                  ロングシャフト超硬カッター

                    超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                    超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                      ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6 BC1573

                      ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6 BC1573

                        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2272

                        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2272

                          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2065

                          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ4.8 BC2065

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,891円 8,259円 17,564円 4,785円 4,510円 4,470円 4,882円 6,329円 4,994円 2,687円 5,960円 5,606円 5,110円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目~   7日目   7日目   9日目   9日目   1日目~   8日目~   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 6 6 6 - - - - - 3 - - -

                            超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円柱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました