(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,440円 10,536円
税込単価
12,584円 11,590円

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつ...

詳細情報を確認する

型番

BC-4.5-SC600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-4.5-SC600

1個

11,440円

10,536

( 11,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)
【商品仕様】
・砥粒:シリコンカーバイド
・適用内径(mm):4.0~4.5
・軸径(mm):1.4
・砥粒部長さ(mm):19
・全長(mm):152
・シャフト径(mm):φ1.4
・シャフト径(mm):φ1.4
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶性または油性を使用
・トラスココード:774-5265
・質量:15g
【材質/仕上】
・砥粒:シリコンカーバイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

カタログ

 

BC-4.5-SC600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5の型番BC-4.5-SC600のページです。
型番BC-4.5-SC600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

    YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:85g

    YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:85g

      YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240

      YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240

        フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

        フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

          YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):5.0~5.5

          YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):5.0~5.5

            YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):5.5~6.5

            YUKO フレックスホーン#AO240 AO240,適用内径(mm):5.5~6.5

              メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
              通常価格 11,440円 12,125円 9,504円 11,830円 11,367円 6,269円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

              YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました