(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC3115
CBカッター クロスカット チョウコウバー

CBカッター クロスカット BC3115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。・優れた切粉の排出性...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    クロスカット
  • 軸径(mm):
    3.175
  • 全長(mm):
    38.0

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC3115 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC3115

0.12
5
4571130856004
852-7350
30000
5
6

1個

1,260( 1,386円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板の切削、切断、ドリル加工に最適です。
・優れた切粉の排出性と優美な仕上りが得られます。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC3115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CBカッター クロスカットの型番BC3115のページです。
型番BC3115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBカッター クロスカット

CBカッター クロスカット

    ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

    ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

      超硬バー,刃径(mm):6

      超硬バー,刃径(mm):6

        超硬回転ヤスリ ダイヤカット目

        超硬回転ヤスリ ダイヤカット目

          超硬カッター 軸径3mm

          超硬カッター 軸径3mm

            超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

            超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

              超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

              超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

                超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                  サンフレックス 超硬カッター

                  サンフレックス 超硬カッター

                    超硬カッター(面取りや材料除去)

                    超硬カッター(面取りや材料除去)

                      超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                      超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

                        超硬回転ヤスリ

                        超硬回転ヤスリ

                          超硬バー,用途:切削全般

                          超硬バー,用途:切削全般

                            メーカー ミニター ナカニシ 東京オートマック サンフレックス ミニター 東京オートマック ナカニシ ナカニシ サンフレックス DREMEL ミニター サンフレックス 東京オートマック
                            通常価格 1,260円 2,900円 3,321円 1,596円 2,118円 1,988円 3,622円 1,400円 991円 1,618円 1,650円 1,050円 3,680円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目  
                            形状 クロスカット - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3.175 - - - 3 - - - - - 2.34 - -
                            全長(mm) 38.0 - - - - - - - - - - - -

                            CBカッター クロスカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC3111
                            BC3113
                            BC3116
                            BC3118
                            BC3119
                            BC3121
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 幅(mm) 質量(g)

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.84.54571130855960852-7346300004.56

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.104.54571130855984852-7348300004.56

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.1354571130856011852-73512500057

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.156.54571130856035852-7353250006.57

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            0.166.54571130856042852-7354250006.57

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.186.54571130856066852-7356200006.57

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました