(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レスキューベンチ

レスキューベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,604円
税込単価
73,264円

【特長】・普段は通常のベンチとして使用でき、急病人や地震などによる負傷者発生の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 幅(mm):
    1805
  • 奥行(mm):
    465
  • 質量(g):
    16600
  • 材質1:
    座面:ポリエチレン●脚:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン●バックル:POM樹脂
  • 高さ(mm):
    400

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BC-309-018-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BC-309-018-3

BC-309-018-3

ブルー系
ブルー
817-3112
4904771775401

1個

66,604( 73,264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段は通常のベンチとして使用でき、急病人や地震などによる負傷者発生の緊急事態になると、担架へと早変わりします。
・素早い災害対策が行える新発想のベンチです。
【用途】
・災害などの緊急時の担架として
【材質】
・座面:ポリエチレン●脚:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン●バックル:POM樹脂
【セット内容】
・座面:硬質塩化ビニール
・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

BC-309-018-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レスキューベンチの型番BC-309-018-3のページです。
型番BC-309-018-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レスキューベンチ

レスキューベンチ

    折りたたみホームベンチ

    折りたたみホームベンチ

      ミヅシマ エコベンチ

      ミヅシマ エコベンチ

        (屋内外用ベンチ) ベンチ

        (屋内外用ベンチ) ベンチ

          ロビーチェア W1800

          ロビーチェア W1800

            ホームベンチ ステンレス

            ホームベンチ ステンレス

              スタッキングブローベンチ

              スタッキングブローベンチ

                ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                  ロビーチェア 背無W1800

                  ロビーチェア 背無W1800

                    ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                    ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                      ヒップバー 床固定タイプ

                      ヒップバー 床固定タイプ

                        オールアルミベンチ

                        オールアルミベンチ

                          メーカー テラモト テラモト ミヅシマ工業 山崎産業 藤沢工業 テラモト テラモト 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 トラスコ中山 ノーリツ
                          通常価格 66,604円 20,048円 96,059円 86,264円 114,077円 30,305円 27,181円 33,582円 54,708円 88,066円 42,647円 59,966円
                          通常出荷日 4日目   7日目   4日目   39日目   12日目   9日目   1日目   15日目   18日目   10日目   18日目   8日目  
                          商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - - ワークベンチ ワークベンチ - - - その他 ワークベンチ
                          種類 背なし - 背付 - - - - - - - - -
                          幅(mm) 1805 - - - - - 1800 - - - - -
                          奥行(mm) 465 - - - - 400 400 - - - - -
                          質量(g) 16600 - - - - - 15000 - - - - -

                          レスキューベンチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BC-309-018-5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細 トラスココード JANコード

                          66,604円

                          ( 73,264円 )
                          1個 -

                          4日目

                          オレンジ系レスキューオレンジ817-31134904771775302

                          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました