(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAULU(ラウル)

LAULU(ラウル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
125,669円
税込単価
138,236円

【特長】・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • トラスココード:
    781-6227
  • JANコード:
    4904771105550
  • 質量(g):
    45000
  • 材質1:
    脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装●座・背面:リサイクルウッド材(人工木)●補強剤:スチールにアクリル焼付塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BC-307-000-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-307-000-0

1個

125,669( 138,236円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッドを使用しています。
【用途】
・ベンチ
【材質】
・脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装●座・背面:リサイクルウッド材(人工木)●補強剤:スチールにアクリル焼付塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

BC-307-000-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LAULU(ラウル)の型番BC-307-000-0のページです。
型番BC-307-000-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAULU(ラウル)

LAULU(ラウル)

    ラタンベンチ

    ラタンベンチ

      1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

      1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

        TOPOET(トポエ)

        TOPOET(トポエ)

          ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

          ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

            ベンチ(アルミ製)

            ベンチ(アルミ製)

              樹脂ベンチ(エコタイプ)

              樹脂ベンチ(エコタイプ)

                ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                  カラーベンチ 背なし/背付き 青

                  カラーベンチ 背なし/背付き 青

                    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                    コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                      メーカー テラモト 山崎産業 エスコ テラモト ミズノ エスコ 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミズノ
                      通常価格 125,669円 20,162円 49,750円 98,301円 26,552円 15,480円 17,108円 21,994円 29,743円 21,958円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   8日目~  
                      商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
                      種類 背付 - 背なし - - 背なし - - - 背なし
                      トラスココード 781-6227 - - 781-6235 - - - - - -
                      JANコード 4904771105550 - - 4904771105567 - - - - - -
                      質量(g) 45000 - - 25000 - - - - - -

                      ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました