(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-303-218-1
ベンチスワール 背なし ベンチスワール セナシ

ベンチスワール 背なし BC-303-218-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
67,509円 63,498円
税込単価
74,260円 69,848円

【特長】・木が腐りにくい構造です。・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 奥行(mm):
    560
  • 材質1:
    座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装
  • 高さ(mm):
    400

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • お客様組立商品 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BC-303-218-1 解除

Loading...

BC-303-218-1 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-303-218-1

1850
118-0239
4904771392509
26000

1個

67,509円

63,498

( 69,848円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木が腐りにくい構造です。
・脚部にガタつきを防止するアジャスター付です。
【用途】
・ベンチ

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • お客様組立商品 天然木の為、商品により色味が多少異なる事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

BC-303-218-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチスワール 背なしの型番BC-303-218-1のページです。
型番BC-303-218-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチスワール 背なし

ベンチスワール 背なし

    ベンチスワール 肘なし

    ベンチスワール 肘なし

      ベンチスワール 肘付

      ベンチスワール 肘付

        ロビーチェア (背なし)

        ロビーチェア (背なし)

          ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

          ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

            ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

            ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

              ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

              ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

                ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                  ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                  ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                    ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                    ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                      ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                      ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                        ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                        ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                          メーカー テラモト テラモト テラモト ミズノ 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 65,580円 72,408円 77,674円 24,876円 38,134円 45,387円 71,140円 40,819円 33,582円 33,488円 49,401円 50,787円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   12日目   15日目   12日目   15日目   15日目   12日目   15日目   15日目  
                          商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - - - - - - - - -
                          種類 背なし - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 560 600 600 - - - - - - - - -
                          材質1 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 400 720 720 - - - - - - - - -

                          ベンチスワール 背なしのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BC-303-215-1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g)

                          65,580円

                          ( 72,138円 )
                          1個 -

                          8日目

                          1550118-0242490477139240024000

                          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました