(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみホームベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-302-415-3
折りたたみホームベンチ オリタタミホームベンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,943円
税込単価
29,637円

【特長】・持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 色:
    ブルー系
  • 色詳細:
  • 材質1:
    座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装

型番

BC-302-415-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。

  • 材質
    座面:ポリプロピレン(再生ポリプロピレン100%使用)
    脚:スチール角パイプ
  • 脚部折りたたみ式
  • 使用時サイズ
    1250:約W1,258×D400×H365mm
    1500:約W1,503×D400×H365mm
  • 収納時サイズ
    1250:約W1,258×D400×H100mm
    1500:約W1,503×D400×H100mm
  • 規格色:青
  • 塩ビ不使用
  • グリーン購入法適合品

規格表

折りたたみホームベンチ 規格表

外形図

折りたたみホームベンチ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

折りたたみホームベンチ 使用方法

使用する際は脚部を起こしてはめ込みます

 
商品情報を表示

BC-302-415-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BC-302-415-3

BC-302-415-3

781-6189
4904771485331
10500

1個

26,943( 29,637円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチです。
【用途】
・ベンチ
【材質】
・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみホームベンチの型番BC-302-415-3のページです。
型番BC-302-415-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみホームベンチ

折りたたみホームベンチ

    レスキューベンチ

    レスキューベンチ

      ミヅシマ エコベンチ

      ミヅシマ エコベンチ

        ロビーチェア W1800

        ロビーチェア W1800

          スタッキングブローベンチ

          スタッキングブローベンチ

            ロビーチェア 背無W1800

            ロビーチェア 背無W1800

              ロビーチェア (背なし)

              ロビーチェア (背なし)

                ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                  ホームベンチ ステンレス

                  ホームベンチ ステンレス

                    ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                    ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

                      (屋内外用ベンチ) ベンチ

                      (屋内外用ベンチ) ベンチ

                        メーカー テラモト テラモト ミヅシマ工業 藤沢工業 テラモト 藤沢工業 ミズノ 藤沢工業 テラモト 藤沢工業 山崎産業
                        通常価格 20,048円 66,604円 96,059円 114,077円 27,181円 54,708円 24,876円 33,488円 30,305円 33,582円 86,264円
                        通常出荷日 7日目   4日目   4日目   12日目   1日目   18日目   4日目~   12日目   9日目   15日目   39日目  
                        商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ - - - ワークベンチ - -
                        ブルー系 - ブラウン系 - - - - - - - -
                        色詳細 - - - - - - - - - -
                        材質1 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装 座面:ポリエチレン●脚:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン●バックル:POM樹脂 - - 座部:ポリエチレン(PE) - - - 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:ステンレス - -

                        折りたたみホームベンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BC-302-412-3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード JANコード 質量(g)

                        20,048円

                        ( 22,053円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        781-617149047714852329200

                        ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました