(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホームベンチ ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-302-312-3
ホームベンチ ステンレス ホームベンチ ステンレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,305円
税込単価
33,336円

【特長】・簡単な組立式の丈夫なベンチです・脚はサビに強いステンレス製で海辺でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 奥行(mm):
    400
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:ステンレス
  • 高さ(mm):
    365

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • お客様組立商品

型番

BC-302-312-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

水気のある所でもサビに強いステンレス製脚

  • 材質
    座面:ポリプロピレン(再生ポリプロピレン100%使用)
    脚:スチール角パイプ
  • 規格色:赤、青、白、黄
  • 塩ビ不使用
  • グリーン購入法適合品

規格表

ホームベンチ ステンレス 規格表

外形図

ホームベンチ ステンレス 外形図

選定サポート情報

ホームベンチ ステンレス 選定サポート情報

<色コード>

2:赤/3:青/5:白/6:黄

 
商品情報を表示

BC-302-312-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BC-302-312-3

BC-302-312-3

ブルー系
1206
817-3310
4904771363134
7800

1個

30,305( 33,336円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な組立式の丈夫なベンチです
・脚はサビに強いステンレス製で海辺でも安心して使用できます
【用途】
・ベンチ

(i)ご注意

  • お客様組立商品
  • お客様組立商品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームベンチ ステンレスの型番BC-302-312-3のページです。
型番BC-302-312-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホームベンチ ステンレス

ホームベンチ ステンレス

    折りたたみホームベンチ

    折りたたみホームベンチ

      (屋内外用ベンチ) ベンチ

      (屋内外用ベンチ) ベンチ

        レスキューベンチ

        レスキューベンチ

          スタッキングブローベンチ

          スタッキングブローベンチ

            ホームベンチ

            ホームベンチ

              ミヅシマ エコベンチ

              ミヅシマ エコベンチ

                オールアルミベンチ

                オールアルミベンチ

                  ロビーチェア W1800

                  ロビーチェア W1800

                    ミヅシマ ベンチ

                    ミヅシマ ベンチ

                      ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                      ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                        ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                        ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                          コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                          コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                            メーカー テラモト テラモト 山崎産業 テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 ノーリツ 藤沢工業 ミヅシマ工業 トラスコ中山 藤沢工業 ミズノ
                            通常価格 30,305円 20,048円 86,264円 66,604円 27,181円 18,434円 96,059円 59,966円 114,077円 49,343円 21,994円 88,066円 21,958円
                            通常出荷日 9日目   7日目   39日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   8日目   12日目   4日目~   1日目~   10日目   8日目~  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ
                            奥行(mm) 400 - - 465 400 400 - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - 適合 - - - - - - -
                            材質1 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:ステンレス 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装 - 座面:ポリエチレン●脚:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン●バックル:POM樹脂 座部:ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            高さ(mm) 365 - - 400 - - - - - - - - -

                            ホームベンチ ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC-302-312-5
                            BC-302-312-6
                            BC-302-315-3
                            BC-302-315-5
                            BC-302-315-6
                            BC-302-318-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            30,305円

                            ( 33,336円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト系1206817-331149047713631587800

                            30,305円

                            ( 33,336円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            イエロー系1206817-331249047713631657800

                            39,607円

                            ( 43,568円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブルー系1503817-3314490477136323310400

                            39,607円

                            ( 43,568円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイト系1503817-3315490477136325710400

                            39,607円

                            ( 43,568円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            イエロー系1503817-3316490477136326410400

                            44,814円

                            ( 49,295円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブルー系1801817-3318490477136333211900

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました