(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
47,489円 41,595円
税込単価
52,238円 45,755円

【特長】・固いデフ側のシャフトが、一発で簡単に抜き取れます。・調整式の爪で、ミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    672
  • トラスココード:
    853-5881
  • JANコード:
    4580372200087
  • 質量(g):
    1860
  • 詳細タイプ:
    ドライブシャフトリムーバー

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-302

1個

47,489円

41,595

( 45,755円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固いデフ側のシャフトが、一発で簡単に抜き取れます。
・調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
【用途】
・軽~小型車のフロントドライブシャフト。
【商品仕様】
・全長672mm
・JANコード:4580372200087
・トラスココード:853-5881
・質量:1.86kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバーの型番BC-302のページです。
型番BC-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

    ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

    ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm

      ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

      ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

        KTC マグネットクリーナー

        KTC マグネットクリーナー

          ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

          ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー

            ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

            ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

              スプレー レバースプレー

              スプレー レバースプレー

                測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

                測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

                  測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

                  測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

                    ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                    ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                      日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                      日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                        メーカー HASCO HASCO HASCO KTC(京都機械工具) HASCO HASCO 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO 日平機器
                        通常価格 47,489円 23,715円 12,038円 10,758円 27,532円 14,592円 3,834円 38,807円 48,391円 17,091円 21,597円
                        通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目  
                        商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール - エンジン関連 汎用ツール - タイヤ関連 タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール
                        全長(mm) 672 750 - - - - - - - - 330
                        トラスココード 853-5881 853-5897 853-6041 - 853-5898 853-6044 - - - 853-5889 -
                        JANコード 4580372200087 4580372200544 - - 4580372200575 - - - - 4580372200339 -
                        質量(g) 1860 1630 60 - 879 175 - - - 270 -

                        ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました