(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,486円
税込単価
47,835円

【特長】・縦幅23cmのワイドな背板です。・折りたたみ式です。【用途】・公園、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 色:
    ブルー系
  • 色詳細:
  • トラスココード:
    781-6146
  • JANコード:
    4904771389639
  • 質量(g):
    15300
  • 材質1:
    座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装

型番

BC-300-215-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-300-215-3

1個

43,486( 47,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦幅23cmのワイドな背板です。
・折りたたみ式です。
【用途】
・公園、グランド、テーマパーク、イベント会場
【商品仕様】
・約W1505×D516×H740(SH370)mm
・JANコード:4904771389639
・トラスココード:781-6146
・質量:15.3kg
【材質/仕上】
・座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装

BC-300-215-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青の型番BC-300-215-3のページです。
型番BC-300-215-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

    テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

    テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

      テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

      テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

        テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

        テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

          ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

          ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

            ベンチ(背付)

            ベンチ(背付)

              メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト ナイキ エスコ
              通常価格 43,486円 43,341円 40,452円 40,619円 48,814円 31,625円
              通常出荷日 2日目   5日目   5日目   5日目   19日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
              種類 背付 背付 背付 背付 背付 背付
              ブルー系 ブルー系 グリーン系 グリーン系 ブルー系 ブルー系
              色詳細 - -
              トラスココード 781-6146 781-6162 781-6154 781-6138 - -

              テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました