(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチ背なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチ背なし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,405円
税込単価
26,846円

【特長】・折りたたみ式です。・座面両端は安全カバー付です。【用途】・ベンチ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 幅(mm):
    1805
  • 奥行(mm):
    516
  • 質量(g):
    11600
  • 材質1:
    座面:硬質塩化ビニール●脚:スチールパイプに粉体塗装
  • 高さ(mm):
    370

型番

BC-300-118-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-300-118-1

グリーン系
817-3297
4904771169712

1個

24,405( 26,846円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式です。
・座面両端は安全カバー付です。
【用途】
・ベンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチ背なしの型番BC-300-118-1のページです。
型番BC-300-118-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチ背なし

ベンチ背なし

    ベンチ背付

    ベンチ背付

      ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

      ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

        ベンチ 青 11.6kg

        ベンチ 青 11.6kg

          ベンチスワール 背なし

          ベンチスワール 背なし

            ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

            ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

              ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

              ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

                ロビーチェア 背無W1800

                ロビーチェア 背無W1800

                  ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                  ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                    ロビーチェア (背なし)

                    ロビーチェア (背なし)

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                        メーカー テラモト テラモト 藤沢工業 ユニット テラモト 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 ミズノ 藤沢工業
                        通常価格 24,405円 31,040円 71,140円 39,479円 65,580円 45,387円 38,202円 54,708円 40,819円 24,876円 38,134円
                        通常出荷日 5日目~   5日目~   12日目   9日目   8日目   15日目   15日目   18日目   15日目   4日目~   12日目  
                        商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - - - - - -
                        種類 背なし 背付 - 背なし 背なし - - - - - -
                        幅(mm) 1805 - - - - - - - - - -
                        奥行(mm) 516 516 - - 560 - - - - - -
                        質量(g) 11600 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BC-300-118-3
                        BC-300-118-9
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 トラスココード JANコード

                        26,110円

                        ( 28,721円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        ブルー系817-32984904771169736

                        26,110円

                        ( 28,721円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        その他木調817-32994904771169798

                        ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました