(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチ背付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチ背付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,040円 ~ 36,515円  特別価格 
税込価格
34,144円 ~ 40,167円  特別価格 

【特長】・移動や収納に便利な折りたたみベンチ・両端は安全性を考慮したカバー付【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 奥行(mm):
    516
  • 材質1:
    座面:硬質塩化ビニール●脚:スチールパイプに粉体塗装
  • 高さ(mm):
    740

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン系
1505
817-3291
4904771169514
14600

1個

31,040円

25,775

( 28,353円 )

5日目

ブルー系
1505
817-3292
4904771169538
14600

1個

33,230円

27,594

( 30,353円 )

5日目

その他
木調
1505
817-3293
4904771169590
14600

1個

33,230円

27,594

( 30,353円 )

5日目

グリーン系
1805
817-3294
4904771169613
16600

1個

34,115( 37,527円 )

5日目

ブルー系
1805
817-3295
4904771169637
16600

1個

36,515円

30,544

( 33,598円 )

5日目

その他
木調
1805
817-3296
4904771169699
16600

1個

36,515( 40,167円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動や収納に便利な折りたたみベンチ
・両端は安全性を考慮したカバー付
【用途】
・ベンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチ背付

ベンチ背付

    ベンチ背なし

    ベンチ背なし

      ベンチ 青 11.6kg

      ベンチ 青 11.6kg

        ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

        ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

          ロビーチェア 背無W1800

          ロビーチェア 背無W1800

            ベンチスワール 背なし

            ベンチスワール 背なし

              ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

              ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                ロビーチェア (背なし)

                ロビーチェア (背なし)

                  ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

                  ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

                    ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

                    ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                        ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                        ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                          ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                          ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                            メーカー テラモト テラモト ユニット 藤沢工業 藤沢工業 テラモト 藤沢工業 ミズノ 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                            通常価格 31,040円 24,405円 39,479円 71,140円 54,708円 65,580円 40,819円 24,876円 38,202円 45,387円 38,134円 33,488円 59,352円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   9日目   12日目   18日目   8日目   15日目   4日目~   15日目   15日目   12日目   12日目   10日目  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - - ワークベンチ - - - - - - -
                            種類 背付 背なし 背なし - - 背なし - - - - - - -
                            奥行(mm) 516 516 - - - 560 - - - - - - -
                            材質1 座面:硬質塩化ビニール●脚:スチールパイプに粉体塗装 座面:硬質塩化ビニール●脚:スチールパイプに粉体塗装 - - - 座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)●脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 - - - - - - -
                            高さ(mm) 740 370 - - - 400 - - - - - - -

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました