(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ

ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,880円
税込単価
7,568円

【特長】・高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。・刃は選び抜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

Loading...


刃部形状
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-300

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
・刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
・新JIS取得商品です。
【用途】
・軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)HRB80軟線:φ5
・切断能力(mm)HRC40硬線:-
・全長(mm):335
・JANコード:4981116108216
・トラスココード:776-6238
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・刃部:特殊鋼
・ハンドル部:スチール

(i)ご注意

  • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプの型番BC-300のページです。
型番BC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ

ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ

    ARM ボルトクリッパー900mmBCタイプ

    ARM ボルトクリッパー900mmBCタイプ

      ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ

      ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ

        ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ

        ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ

          ARM ボルトクリッパーベンチタイプ

          ARM ボルトクリッパーベンチタイプ

            HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H

            HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H

              HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H

              HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H

                MCC ボルトクリッパ特製 600

                MCC ボルトクリッパ特製 600

                  メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ヒット ヒット 松阪商事
                  通常価格 6,880円 11,065円 6,024円 16,111円 25,526円 9,680円 16,980円 13,402円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目  

                  ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました