(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC2203
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204 チョウコウバー

超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204 BC2203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,606円
税込単価
6,167円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    クロスカット
  • 軸径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

BC2203 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC2203

4.8
7
4571130855335
852-7326
30000
39.5
7
7

1個

5,606( 6,167円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC2203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204の型番BC2203のページです。
型番BC2203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

    超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

    超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

      超硬カッター 軸径3mmクロスカット

      超硬カッター 軸径3mmクロスカット

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

        超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

          超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

          超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

            超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

            超硬カッター 軸径6mmストレートチップブレーカーカット

              超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

              超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2301/BC2302

                超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2301/BC2302

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                        超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                          超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                          超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,449円 4,070円 2,687円 5,245円 5,665円 4,167円 4,163円 2,796円 6,064円 6,300円 5,811円 6,063円 6,064円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 クロスカット スパイラルカット クロスカット クロスカット 円筒 - ストレートカット スパイラルカット クロスカット クロスカット スパイラルカット - スパイラルカット
                            軸径(mm) 3 3 3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6

                            超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC2201
                            BC2202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            2,449円

                            ( 2,694円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1.934571130855311852-73248000038.536

                            2,785円

                            ( 3,064円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            34.84571130855328852-73255000038.54.86

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました