(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,570円 ~ 7,049円
税込価格
1,727円 ~ 7,754円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています・重切削から精密切削まで目的に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・先端径:Φ0.9・JANコード:4571130853720・トラスココード:852-7201・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):0.9・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):4・最高使用回転数(rpm):80000

4個

1,570( 1,727円 )

1日目

・先端径:Φ1.6・JANコード:4571130853768・トラスココード:852-7205・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):1.6・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):5・最高使用回転数(rpm):80000

1個

1,650( 1,815円 )

4日目

・先端径:Φ2.3・JANコード:4571130854086・トラスココード:852-7250・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.3・形状:ファインクロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):5・最高使用回転数(rpm):80000

1個

3,764( 4,140円 )

7日目

・先端径:Φ2.3・JANコード:4571130854444・トラスココード:852-7270・質量:5g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.3・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):15・最高使用回転数(rpm):70000・角度(°):6

1個

3,815( 4,197円 )

8日目

・角度(°):20・先端径:Φ6・JANコード:4571130854574・トラスココード:852-7280・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6・形状:クロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):51.5・幅(mm):13・最高使用回転数(rpm):30000

1個

5,080( 5,588円 )

9日目

・先端径:Φ6・JANコード:4571130854642・トラスココード:852-7289・質量:9g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6・形状:ファインクロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):52.0・幅(mm):14・最高使用回転数(rpm):30000

1個

7,049( 7,754円 )

8日目

・外径(mm):0.9・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):44.5・最高使用回転数(rpm):80000・先端径:Φ0.9・トラスココード:852-7296
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅・質量:5g・幅(mm):3.6

1個

2,307( 2,538円 )

1日目

・JANコード:4571130854895・トラスココード:852-7305・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.4・形状:クロスカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):38.0・幅(mm):11・最高使用回転数(rpm):70000・先端径:Φ2.4

1個

2,919( 3,211円 )

1日目

・角度(°):15・先端径:Φ4.8・JANコード:4571130855205・トラスココード:852-7316・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):4.8・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):40.0・幅(mm):13・最高使用回転数(rpm):30000

1個

5,606( 6,167円 )

9日目

・先端径:Φ3・JANコード:4571130855403・トラスココード:852-7332・質量:6g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):3・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):38.5・幅(mm):6.5・最高使用回転数(rpm):50000

1個

2,796( 3,076円 )

1日目

・先端径:Φ6.4・JANコード:4571130855571・トラスココード:852-7344・質量:8g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6.4・形状:クロスカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):42.0・幅(mm):9.5・最高使用回転数(rpm):30000

1個

5,461( 6,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

BC2001【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):0.9
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):44.5
・幅(mm):3.6
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ0.9
・トラスココード:852-7296
・質量:5g
BC1106【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):1.6
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):5
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ1.6
・JANコード:4571130853768
・トラスココード:852-7205
・質量:4g
BC2034【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.4
・形状:クロスカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):38.0
・幅(mm):11
・最高使用回転数(rpm):70000
・先端径:Φ2.4
・JANコード:4571130854895
・トラスココード:852-7305
・質量:7g
BC1375【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.3
・形状:ファインクロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):5
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ2.3
・JANコード:4571130854086
・トラスココード:852-7250
・質量:4g
BC1531【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.3
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):15
・最高使用回転数(rpm):70000
・角度(°):6
・先端径:Φ2.3
・JANコード:4571130854444
・トラスココード:852-7270
・質量:5g
BC2143【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):4.8
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):40.0
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・角度(°):15
・先端径:Φ4.8
・JANコード:4571130855205
・トラスココード:852-7316
・質量:7g
BC1102【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):0.9
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):4
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ0.9
・JANコード:4571130853720
・トラスココード:852-7201
・質量:4g
BC1572【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:クロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):51.5
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・角度(°):20
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130854574
・トラスココード:852-7280
・質量:7g
BC2222【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):3
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):38.5
・幅(mm):6.5
・最高使用回転数(rpm):50000
・先端径:Φ3
・JANコード:4571130855403
・トラスココード:852-7332
・質量:6g
BC2312【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6.4
・形状:クロスカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):42.0
・幅(mm):9.5
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6.4
・JANコード:4571130855571
・トラスココード:852-7344
・質量:8g
BC1603【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:ファインクロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):52.0
・幅(mm):14
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130854642
・トラスココード:852-7289
・質量:9g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

    ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1372

    ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1372

      ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1377

      ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1377

        ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1376

        ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1376

          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

            ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1521

            ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1521

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2014

              ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ6.4 BC2014

                ミニモ 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Φ1.8

                ミニモ 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Φ1.8

                  ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8

                  ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8

                    ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                    ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                      ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                      ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                        ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8

                        ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8

                          ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4

                          ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,570円 3,310円 3,310円 3,310円 5,380円 3,310円 4,470円 1,580円 1,570円 3,090円 3,590円 1,650円 5,047円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   8日目   6日目   7日目   7日目   7日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました