(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601

ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC1601

1個

4,510( 4,961円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:スラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):52.0
・幅(mm):14
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130854628
・トラスココード:852-7287
・質量:8g

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC1601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601の型番BC1601のページです。
型番BC1601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601

ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601

    ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC1602

    ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC1602

      ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6 BC1583

      ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6 BC1583

        ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6

        ミニター ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ6

          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2040

          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2040

            ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1581

            ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1581

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

              超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

                ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1503

                ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット φ2.3 BC1503

                  ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8

                  ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.8

                    ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

                    ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

                      超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                      超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                        ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

                        ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ4.8 BC2013

                          超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

                          超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,510円 4,682円 5,670円 5,960円 5,578円 4,510円 5,665円 3,561円 1,650円 5,380円 2,687円 4,882円 2,449円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   6日目   8日目~   9日目   7日目~  

                            ミニモ 超硬カッター スラルカット φ6 BC1601のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました