(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベストボード BBO-15/30 ブルー
  • 数量スライド割引

ベストボード BBO-15/30 ブルー (レビュー)

通常価格(税別)
3,102円
税込価格
3,412円
通常出荷日
1日目
【特長】
・衝撃に強い養生材です。
・床の養生に適しています。
【用途】
・床の養生に.
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ベストボード BBO-15/30 ブルーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の搬入の際に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    大きさ的にもちょうど良かったのでこの商品を購入しました。機械を搬入する際に搬入先が新しい工場でしたので、床にキズが付かないようにするために敷いて保護材として使用しました。軽くて持ち運びがしやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベストボード BBO-15/30 ブルー

ベストボード BBO-15/30 ブルー

    ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

    ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

      養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

      養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

        養生シート 大地シート

        養生シート 大地シート

          ラミダン 養生シート ミナフォーム

          ラミダン 養生シート ミナフォーム

            ブルーガード

            ブルーガード

              吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

              吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                吸着養生シート(階段・床用)

                吸着養生シート(階段・床用)

                  ショックレスマット

                  ショックレスマット

                    緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

                    緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

                      床養生材フラットボード

                      床養生材フラットボード

                        床養生材 ピッタリガード

                        床養生材 ピッタリガード

                          ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

                          ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

                            メーカー アイリスオーヤマ 日大工業 アイリスオーヤマ エムエフ 酒井化学工業 エムエフ ワタナベ工業 積水化学工業 日大工業 トラスコ中山 エムエフ 日大工業 日大工業
                            通常価格 3,102円 2,211円 3,014円 3,657円 1,023円 12,247円 3,583円 13,978円 3,571円 5,051円 787円 22,945円 18,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            ブルー ブルー ブルー その他 ブルー ブルー グレー ベージュ ブルー - - ブルー ブルー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - 発泡ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。