(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 吊掛黒板 BBE902

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ 吊掛黒板 BBE902

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,538円
税込単価
32,492円

【商品仕様】・外寸法:W1794×D72.5×H899・イレーサー1個・マーカ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ 吊掛黒板  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBE902

1個

29,538( 32,492円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1794×D72.5×H899
・イレーサー1個
・マーカー2本(赤、青各1本)
・マグネット4個(赤、黄各2個)
・吊掛式
・スチールホワイト
・トラスココード:868-4599
・質量:11.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 吊掛黒板 BBE902の型番BBE902のページです。
型番BBE902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 吊掛黒板 BBE902

ナイキ 吊掛黒板 BBE902

    ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

    ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

      ナイキ 回転黒板 BBE702

      ナイキ 回転黒板 BBE702

        ナイキ 回転黒板 BBE712

        ナイキ 回転黒板 BBE712

          ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

          ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

            ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

            ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

              メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
              通常価格 29,538円 23,393円 54,472円 46,558円 84,676円 30,380円
              通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目  

              ナイキ 吊掛黒板 BBE902のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました