(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

通常単価(税別)
84,676円
税込単価
93,144円

【商品仕様】・外寸法:W1879×D532×H1743・イレーサー1個・マーカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 表示内容:
    無地
  • 質量(g):
    21500
  • トラスココード:
    868-4593

型番

BBE602-LGL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ホワイトボード  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBE602-LGL

1個

84,676( 93,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1879×D532×H1743
・イレーサー1個
・マーカー2本(赤、青各1本)
・マグネット4個(赤、黄各2個)
・両面式
・片面ホーローホワイト(スクリーン機能付)
・片面スチールホワイト
・キャスター付
・ストッパー付
・トラスココード:868-4593
・質量:21.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ホワイトボード BBE602-LGLの型番BBE602-LGLのページです。
型番BBE602-LGLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL

    ナイキ 回転黒板 BBE702

    ナイキ 回転黒板 BBE702

      ナイキ 回転黒板 BBJ-1111A

      ナイキ 回転黒板 BBJ-1111A

        ナイキ 回転黒板 BBJ-1122A

        ナイキ 回転黒板 BBJ-1122A

          ホワイトボード 回転式

          ホワイトボード 回転式

            ナイキ 回転黒板 BBE712

            ナイキ 回転黒板 BBE712

              ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

              ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

                回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)

                回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)

                  ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                  ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                    両面回転ホーローホワイトボード脚付

                    両面回転ホーローホワイトボード脚付

                      IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

                      IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

                          MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

                          MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ アズワン ナイキ ナイキ トラスコ中山 ユニット ユニット アイリスチトセ アイリスチトセ 馬印
                            通常価格 84,676円 54,472円 76,561円 59,171円 42,835円 46,558円 84,333円 60,114円 95,962円 92,892円 25,556円 33,063円 47,699円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   1日目   7日目   4日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ スタンド式 - - - - - - スタンド式 黒板 黒板 - - -
                            表示内容 無地 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 21500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4593 - - - - - - - - - - - -

                            ナイキ ホワイトボード BBE602-LGLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました