(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-BE25X0.5-W
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
808円
税込単価
889円

【特長】・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。・別注品にてシャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

型番

B-BE25X0.5-W 解除

Loading...

商品情報を表示

B-BE25X0.5-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-BE25X0.5-W

817-0756
120.0
25

1個

808( 889円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
・別注品にてシャープエッジ用もあります。
【用途】
・角当て、緩衝材等。
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BEの型番B-BE25X0.5-Wのページです。
型番B-BE25X0.5-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE

    補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

    補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

      補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル B-BE

      補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル B-BE

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE

            補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

            補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

              補強筒(ベルトスリング用)

              補強筒(ベルトスリング用)

                ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                  ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                  ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                    ロックスリング E× E×-2 100mm

                    ロックスリング E× E×-2 100mm

                      ロックスリング E× E×-1 50mm

                      ロックスリング E× E×-1 50mm

                        ロックスリング エステル B-2 50mm

                        ロックスリング エステル B-2 50mm

                          ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ

                          ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ トラスコ中山 トラスコ中山 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 808円 844円 392円 1,945円 1,308円 1,007円 783円 675円 2,435円 9,005円 2,648円 4,746円 6,900円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 ベルトスリング - - - 補強筒
                            材質1 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - - - - - -
                            全長(mm) 500 500 500 500 500 500 - - - - - - -

                            補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-BE150X0.5-W
                            B-BE200X0.5-W
                            B-BE250X0.5-W
                            B-BE300X0.5-W
                            B-BE35X0.5-W
                            B-BE50X0.5-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 適合ベルト幅(mm)

                            2,707円

                            ( 2,978円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-0750320.0150

                            3,240円

                            ( 3,564円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-0752440.0200

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-0754520.0250

                            4,781円

                            ( 5,259円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-0758560.0300

                            1,068円

                            ( 1,175円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-0760120.035

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            817-076216050

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました