(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 黒 BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BB-30
JISシャックル M級 黒 BB シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,011円
税込単価
6,612円

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

BB-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
トラスココード
ねじの呼びM(d2)(mm)
寸法(mm)d3
質量(g)
材質1
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-30

5
30
45
36
37
85
153
75
34
851-6387
36
36
5200
スチール(S25C)
34
45
85
75
153
30

1個

6,011( 6,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール(S25C)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 BBの型番BB-30のページです。
型番BB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 黒 BB

JISシャックル M級 黒 BB

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

      JISシャックル M級 黒 SB

      JISシャックル M級 黒 SB

        JISシャックル M級 黒 SC

        JISシャックル M級 黒 SC

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

            TAIYOシャックル 黒 BD

            TAIYOシャックル 黒 BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

                シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                  シャックル SUSSB

                  シャックル SUSSB

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                      JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック
                            通常価格 6,011円 5,283円 2,038円 417円 843円 774円 766円 2,723円 2,106円 929円 5,754円 4,213円 2,998円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 - - - その他 その他 その他 - その他 その他 その他 -

                            JISシャックル M級 黒 BBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB-32
                            BB-34
                            BB-36
                            BB-38
                            BB-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            寸法t
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法d3
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            トラスココード ねじの呼びM(d2)
                            (mm)
                            寸法(mm)d3 質量(g) 材質1 寸法(mm)d1 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            8,373円

                            ( 9,210円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6.332483839931678038851-638836386850.0スチール(S25C)3848938016732

                            8,287円

                            ( 9,116円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            734504041981768540851-638939408000スチール(S25C)4050988517634

                            10,505円

                            ( 11,556円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8365442431051909042851-639042429800スチール(S25C)42541059019036

                            11,637円

                            ( 12,801円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9385746471101989544851-6391454611600スチール(S25C)44571109519838

                            270,655円

                            ( 297,721円 )
                            1個 -

                            8日目

                            5090135108110260473232110851-6398100×6108163000.0スチール(SS400)11013526023247390

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました