(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BAW型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BAW-240-25-0.5
BAW型 アルミブリッジ【2個入り】 アルミブリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,538円
税込単価
110,592円

【特長】・持ち運びに便利な折りたたみ式のブリッジです・歩行農機やバイク用に対応...

詳細情報を確認する

型番

BAW-240-25-0.5 解除

Loading...

商品情報を表示

BAW-240-25-0.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効幅(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAW-240-25-0.5

500
2400
851-5304
4543820828424
11000.0
250
90

1パック

2個入り

100,538( 110,592円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な折りたたみ式のブリッジです
・歩行農機やバイク用に対応します
・全タイプ持ち手付きとなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BAW型 アルミブリッジの型番BAW-240-25-0.5のページです。
型番BAW-240-25-0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BAW型 アルミブリッジ

BAW型 アルミブリッジ

    KB型 アルミブリッジ

    KB型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

        MCW型 アルミブリッジ

        MCW型 アルミブリッジ

          CV昇工具

          CV昇工具

            MC型 アルミブリッジ

            MC型 アルミブリッジ

              ピカ 連結式大型作業台手すりL型

              ピカ 連結式大型作業台手すりL型

                トラック昇降ステップDXB型

                トラック昇降ステップDXB型

                  ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                  ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                    SHA型 アルミブリッジ

                    SHA型 アルミブリッジ

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                          ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                          ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 KEIAI(敬相) 昭和ブリッジ販売 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アクト 昭和ブリッジ販売 アクト ナカオ アクト
                            通常価格 58,100円 252,108円 239,007円 41,889円 59,214円 22,886円 141,600円 110,341円 331,301円 21,814円 181,430円 41,098円 387,740円
                            通常出荷日 8日目   10日目~   11日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目  
                            仕様 2枚1セット - 2枚1セット 昇降用 - 昇降用 - - 昇降用 - 昇降用 2枚1セット 昇降用
                            材質1 アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6N01S-T5) アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6063S-T5) - アルミニウム合金(A6063S-T5) - - - - - - -

                            BAW型 アルミブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BAW-210-25-0.5
                            BAW-210-25-1.0
                            BAW-210-30-0.5
                            BAW-210-30-1.0
                            BAW-240-30-0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用質量
                            (kg)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効幅(mm) 全高(mm)

                            58,100円

                            ( 63,910円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            8日目

                            5002100851-530045438208284009000.025090

                            75,902円

                            ( 83,492円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            8日目

                            10002100851-5301454382082844821000.0250110

                            85,293円

                            ( 93,822円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            8日目

                            5002100851-5302454382082841710000.030090

                            107,338円

                            ( 118,072円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            8日目

                            10002100851-5303454382082845523000.0300110

                            102,397円

                            ( 112,637円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            5002400851-5305454382082843112000.030090

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました