(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベッセイ バンドクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベッセイ バンドクランプ

通常単価(税別)
10,916円
税込単価
12,008円

【特長】・さまざまな角度の物が締め付けられます。・別売品BVEの使用により多角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • バンドの長さ(m):
    7
  • バンドの巾×厚さ(mm):
    25×1
  • 角度の範囲(°):
    60~180
  • JANコード:
    4008158023250
  • トラスココード:
    837-9317
  • 質量(kg):
    0.1

Loading...

製品仕様

型番バンドの長さ(m)バンドの巾×厚さ(mm)角度の範囲(°)JANコードトラスココード質量
BAN700725×160~1804008158023250837-93170.1kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAN700

1個

10,916( 12,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな角度の物が締め付けられます。
・別売品BVEの使用により多角形の物にも対応できます。
・ベルトだけでも使用できます。
【用途】
・木工、家具
【商品仕様】
・バンドの長さ(m):7
・バンドの長さ(m):7
・バンドの巾×厚さ(mm):25×1
・角度の範囲(°):60~180
・JANコード:4008158023250
・トラスココード:837-9317
・質量:0.1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベッセイ バンドクランプの型番BAN700のページです。
型番BAN700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベッセイ バンドクランプ

ベッセイ バンドクランプ

    マグネットチャック取付クランプセット

    マグネットチャック取付クランプセット

      トグルダウンクランプ6833

      トグルダウンクランプ6833

        ナットランナークランプL型

        ナットランナークランプL型

          油圧複動リンククランプ

          油圧複動リンククランプ

            トグルサイドクランプ6844

            トグルサイドクランプ6844

              マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) 戻り機構付タイプ

              マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) 戻り機構付タイプ

                トグルフッククランプ 6848V

                トグルフッククランプ 6848V

                  サイドジャッキA型

                  サイドジャッキA型

                    サイドジャッキB型

                    サイドジャッキB型

                      マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

                      マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

                        スペーサーエレメント ZA

                        スペーサーエレメント ZA

                          クィックダウンクランプ

                          クィックダウンクランプ

                            メーカー ベッセイ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 10,916円 11,621円 10,816円 59,075円 52,700円 10,872円 20,791円 7,247円 4,550円 5,669円 15,815円 68,927円 15,418円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            バンドの長さ(m) 7 - - - - - - - - - - - -
                            バンドの巾×厚さ(mm) 25×1 - - - - - - - - - - - -
                            角度の範囲(°) 60~180 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4008158023250 - - - - - - - - - - - -

                            ベッセイ バンドクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました