(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃

円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【特長】・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。・ヘッド部硬度はおよそ15...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    シリンダー型
  • シャンク材質:
    ロー付
  • 刃径(mm):
    12
  • 刃長(mm):
    25
  • JANコード:
    7311518181819
  • トラスココード:
    413-4346
  • タイプ:
    ロー付
  • 形状詳細:
    円筒型(アルミカット)
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 軸径(mm):
    8
  • 軸長(mm):
    51
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    タングステンカーバイト
  • 全長(mm):
    65

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番

BAHA1225AL08E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAHA1225AL08E

1個

7,920( 8,712円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
・ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
【用途】
・ルーターを使用した材料の切削加工。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

製品仕様

型番シャンク材質刃径刃長形状最高使用回転数(rpm)
BAHA1225AL08Eロー付12mm25mm円筒エンド刃(アルミカット)25000

Loading...

BAHA1225AL08Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃の型番BAHA1225AL08Eのページです。
型番BAHA1225AL08Eに関する仕様情報を記載しております。

円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました