(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温槽(水・油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温槽(水・油)

通常単価(税別)
248,157円
税込単価
272,973円

【特長】・ポンプによる撹拌方式・試料の状態が確認できるガラス窓付き・プログラム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    5~80
  • 内容積(L):
    約27
  • 電源:
    単相100V
  • 寸法(mm):
    490×360×367
  • 槽内寸法幅(mm):
    300
  • 槽内寸法奥行(mm):
    300
  • 槽内寸法高さ(mm):
    300
  • トラスココード:
    868-7817
  • JANコード:
    4573181500387
  • 質量(g):
    19000
  • 消費電流(A):
    14

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA300

1個

248,157( 272,973円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプによる撹拌方式
・試料の状態が確認できるガラス窓付き
・プログラム運転ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

恒温槽(水・油)の型番BA300のページです。
型番BA300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温槽(水・油)

恒温槽(水・油)

    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

      オイルバス(室温+5~250℃)

      オイルバス(室温+5~250℃)

        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

          ウォーターバス BM100・500・510型

          ウォーターバス BM100・500・510型

            恒温油槽(内容積21L)

            恒温油槽(内容積21L)

              恒温水槽 可変式噴流撹拌

              恒温水槽 可変式噴流撹拌

                ウォーターバス(TGK)

                ウォーターバス(TGK)

                  かきまぜ循環ポンプ

                  かきまぜ循環ポンプ

                    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                      恒温水槽 内容積(L) 27~144

                      恒温水槽 内容積(L) 27~144

                        マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                        マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                          シェイキングバス

                          シェイキングバス

                            メーカー ヤマト科学 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 ヤマト科学 トーマス科学 ケニス 東京理化器械 アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン ヤマト科学
                            通常価格 248,157円 163,306円 109,797円 31,649円 41,000円 195,015円 85,757円 31,649円 11,400円 25,836円 204,430円 82,449円 176,827円
                            通常出荷日 7日目   3日目   8日目~   6日目~   7日目   8日目   8日目   6日目   1日目   8日目~   4日目~   12日目   7日目  
                            商品タイプ 恒温水槽 - - - - - - - - - - オイルバス -
                            温度範囲(℃) 5~80 - - - - - - - - - - - -
                            内容積(L) 約27 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 490×360×367 - - - - - - - - - - - -

                            恒温槽(水・油)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました