(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし ホワイトボード用マーカー 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし ホワイトボード用マーカー 赤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
137円
税込単価
151円

【特長】・インク残量が確認でき、はっきりと見える濃い筆跡です。【用途】・撮影用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-965R

1個

137( 151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インク残量が確認でき、はっきりと見える濃い筆跡です。
【用途】
・撮影用黒板等に文字を記入する際に使用。
【商品仕様】
・ホワイトボード用マーカー赤
・トラスココード:824-6303
・質量:24g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし ホワイトボード用マーカー 赤の型番B-965Rのページです。
型番B-965Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし ホワイトボード用マーカー 赤

つくし ホワイトボード用マーカー 赤

    つくし ホワイトボード用マーカー 黒

    つくし ホワイトボード用マーカー 黒

      マルチバインダー本体 ~A3サイズ

      マルチバインダー本体 ~A3サイズ

        グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト

        グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト

          合成樹脂塗料 蛍光

          合成樹脂塗料 蛍光

            グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー

            グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー

              ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

              ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

                グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                  ポストフレックス接着タイプ

                  ポストフレックス接着タイプ

                    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

                    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

                      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

                        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

                            メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 137円 147円 877円 39,049円 4,074円 44,981円 1,750円 782円 21,979円 782円 782円 10,206円 10,206円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ホワイトボード用 ホワイトボード用 - - - - - - - - - - -
                            インク色 レッド ブラック - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 24.000 24.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 824-6303 824-6302 - - - - - - - - - - -

                            つくし ホワイトボード用マーカー 赤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/19
                            工場内ホワイトボードで使用しております。
                            今までホワイトボードマーカーは「サクラ」の物を使っていました。
                            理由は記入後時間経過しても消しやすかったりする為ですが、
                            このペンはサクラの物と遜色なく消せて、勿論発色等も凄く良いです。
                            あと、ボディが太いので、持ちやすくかなり書きやすく感じます。
                            こちらに切り替えていこうかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました