(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし ホワイトボード用マーカー 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし ホワイトボード用マーカー 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

【特長】・インク残量が確認でき、はっきりと見える濃い筆跡です。【用途】・撮影用...

詳細情報を確認する

型番

B-965K 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプホワイトボード用インク色ブラック
質量(g)24.000トラスココード824-6302

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-965K

10個

147( 162円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インク残量が確認でき、はっきりと見える濃い筆跡です。
【用途】
・撮影用黒板等に文字を記入する際に使用。
【商品仕様】
・ホワイトボード用マーカー黒
・トラスココード:824-6302
・質量:24g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし ホワイトボード用マーカー 黒の型番B-965Kのページです。
型番B-965Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし ホワイトボード用マーカー 黒

つくし ホワイトボード用マーカー 黒

    つくし ホワイトボード用マーカー 赤

    つくし ホワイトボード用マーカー 赤

      マルチバインダー本体 ~A3サイズ

      マルチバインダー本体 ~A3サイズ

        グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト

        グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト

          ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

          ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

            グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー

            グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー

              合成樹脂塗料 蛍光

              合成樹脂塗料 蛍光

                グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

                  グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                  グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-34工事車両出入口

                    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

                    グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者

                      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中

                      グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中

                        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-21 お願い

                        グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-21 お願い

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

                          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

                            メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 147円 137円 877円 39,049円 1,750円 44,981円 4,074円 782円 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円 10,206円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ホワイトボード用 ホワイトボード用 - - - - - - - - - - -
                            インク色 ブラック レッド - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 24.000 24.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 824-6302 824-6303 - - - - - - - - - - -

                            つくし ホワイトボード用マーカー 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト