(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型プラテナ B ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B型プラテナ B ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,572円 ~ 11,626円
税込価格
1,729円 ~ 12,789円

【特長】・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。【用途】・工業製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 内容物重量:20kg以下

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
詳細色
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
9
540
270
85
-
-
4938233131320
836-2428
700.0
-
-
-
-
-

1個

1,904( 2,094円 )

1日目

グレー
12
443
283
145
-
B-13-2
4938233131368
836-2429
900.0
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

1,949( 2,144円 )

1日目

オレンジ
12
443
283
145
-
B-13-2
4938233131351
836-2430
900.0
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

1,949( 2,144円 )

1日目

ブルー
15
516
288
138
-
-
4938233131658
868-6822
1350
-
252
462
123
-

1個

2,627( 2,890円 )

7日目

ブルー
12
605
316
98
-
-
4938233131672
836-2432
1400
-
-
-
-
-

1個

2,628( 2,891円 )

1日目

グレー
15
458
332
133
-
-
4938233133621
836-2433
1000
B-17蓋
-
-
-
RB120×40、RB120×65

1個

2,471( 2,718円 )

1日目

ブルー
20
450
340
177
-
-
4938233131764
836-2434
1400
-
-
-
-
RB120×40、RB120×65、RB195×90、B-14専用

1個

2,628( 2,891円 )

1日目

ブルー
21
502
387
145
-
-
4938233131818
868-6824
1400
-
347
462
128
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,765( 3,042円 )

7日目

ブルー
21
396
285
248
-
-
4938233131849
836-2435
1300
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,536( 2,790円 )

1日目

イエロー
21
396
285
248
-
-
4938233131832
836-2436
1400
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,536( 2,790円 )

4日目

グレー
21
515
342
160
-
-
4938233131917
836-2437
1400
B-23蓋-1
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,985( 3,284円 )

1日目

オレンジ
21
515
342
160
-
-
4938233131887
836-2438
1400
B-23蓋-1
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,985( 3,284円 )

6日目

オレンジ
23
420
290
248
-
B-24浅
4938233132037
836-2439
1500.0
B-24蓋
-
-
-
プレート80×50(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,650( 2,915円 )

1日目

イエロー
23
420
290
248
-
B-24浅
4938233132075
836-2440
1500.0
B-24蓋
-
-
-
プレート80×50(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

2,650( 2,915円 )

4日目

ホワイト
24
600
300
190
アイボリー
-
4938233132280
836-2441
1600
-
-
-
-
ST-1・2・3

1個

3,069( 3,376円 )

1日目

ブルー
33
1175
331
125
-
-
4938233132341
836-2442
2700
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

4,673( 5,140円 )

1日目

イエロー
33
1175
331
125
-
-
4938233132334
836-2443
2700
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

4,673( 5,140円 )

1日目

ブルー
34
510
345
265
-
RB-23,RB-36
4938233132396
836-2444
2100.0
-
-
-
-
プレート136×76S(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

3,942( 4,336円 )

6日目

ブルー
51
957
447
165
-
-
4938233132600
836-2445
3900.0
-
-
-
-
プレート90×70(メーカーにて溶着での取付必要)

1個

11,626( 12,789円 )

4日目

グレー
38
660
448
167
-
B-55,B-56,B-56-3,B-75,RB-61
4938233133492
836-2447
2000.0
B-56ロック蓋
-
-
-
ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90

1個

4,078( 4,486円 )

1日目

イエロー
38
660
448
167
-
B-55,B-56,B-56-3,B-75,RB-61
4938233133485
836-2448
2000.0
B-56ロック蓋
-
-
-
ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90

1個

4,078( 4,486円 )

1日目

グレー
52
659
448
224
-
B-55,B-56-2,B-56-3,B-75,RB-61
4938233132679
836-2446
2700
B-56ロック蓋
-
-
-
プレート220×80(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

ブルー
53
595
400
300
-
-
4938233132785
836-2449
2700
B-58蓋
-
-
-
プレート136×76S(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

5,171( 5,688円 )

2日目

ブルー
56
722
460
220
-
-
4938233132860
836-2450
3400.0
-
-
-
-
プレート136×76S(メーカーにて溶着機での取付必要)

1個

6,229( 6,852円 )

1日目

ブルー
11
458
380
85
-
-
4938233133683
836-2427
800.0
-
347
415
74
RB120×40

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型プラテナ B ポリプロピレン

B型プラテナ B ポリプロピレン

    ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

    ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

      コンテナー F-2GR

      コンテナー F-2GR

        サンボックス #20C

        サンボックス #20C

          大型コンテナ ジャンボックス

          大型コンテナ ジャンボックス

            サンボックス #14-2B

            サンボックス #14-2B

              テンバコ 55

              テンバコ 55

                RHコンテナー

                RHコンテナー

                  サンテナーA ライトブルー

                  サンテナーA ライトブルー

                    サンバケット #68N(ハンドル付) 青

                    サンバケット #68N(ハンドル付) 青

                      テンバコ 60

                      テンバコ 60

                        F型コンテナ

                        F型コンテナ

                          スーパーBOX

                          スーパーBOX

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 ケニス 三商 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,572円 3,711円 1,780円 3,630円 13,971円 3,043円 6,480円 317円 4,188円 7,376円 7,002円 1,675円 34,759円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   7日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)

                            B型プラテナ B ポリプロピレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました