(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ラッシングベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光ラッシングベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

【商品仕様】・先端Sフックの蛍光ラッシングベルトです。・ベルト幅は25mmです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.06
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • トラスココード:
    808-7378
  • JANコード:
    4990077210807
  • 質量(g):
    500

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B55-P

2個

2,860( 3,146円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端Sフックの蛍光ラッシングベルトです。
・ベルト幅は25mmです。
【用途】
・貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光ラッシングベルトの型番B55-Pのページです。
型番B55-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ラッシングベルト

蛍光ラッシングベルト

    ベルト荷締機 No.5010~No.5050

    ベルト荷締機 No.5010~No.5050

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

        ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

        ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

          ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

          ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

            25mm 荷締ストラップ

            25mm 荷締ストラップ

              ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

              ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                  ラチェットバックル LBR 100WBK

                  ラチェットバックル LBR 100WBK

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド

                      ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド

                        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

                        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

                          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                            メーカー スリーエッチ トーヨーセフティー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 エスコ allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン) オーエッチ工業 キトー
                            通常価格 2,860円 2,920円 1,787円 7,645円 6,872円 379円 2,900円 11,983円 2,873円 8,901円 3,574円 3,340円 2,937円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルト荷締機 - ベルト荷締機 - - ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 0.06 - - 0.6 0.6 0.02 0.08 - 0.2 - - - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 - 25 - - - - 50 - 50 - - -
                            トラスココード 808-7378 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4990077210807 - - - - - - - - - - - -

                            蛍光ラッシングベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました