(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネスカセッターB5用横仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジネスカセッターB5用横仕切板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117円 ~ 136円
税込価格
129円 ~ 150円

【特長】・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。・B5-24...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリスチレン(PS)樹脂
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    トウメイ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
仕切板の高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B5-241用横仕切板
868-4291
4948349136119
32.000
220
70

10個

136( 150円 )

1日目

B5-242用縦仕切板
868-4292
4948349136133
22.000
287
33

10個

136( 150円 )

7日目

B5-242W用横仕切板
868-4294
4948349136171
17.000
106
70

10個

117( 129円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・B5-241引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
・縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネスカセッターB5用横仕切板

ビジネスカセッターB5用横仕切板

    ビジネスカセッターB5用縦仕切板

    ビジネスカセッターB5用縦仕切板

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

        ビジネスカセッターB4用縦仕切板

        ビジネスカセッターB4用縦仕切板

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                  パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                  パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                    バンラックケース B型

                    バンラックケース B型

                      分別クリアケース

                      分別クリアケース

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                          161x 91x31mm パーツケース

                          161x 91x31mm パーツケース

                            メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 エスコ トラスコ中山 アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 117円 78円 108円 136円 120円 159円 130円 204円 305円 11,971円 900円 800円 240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   7日目   4日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポケット 引出し ポケット その他 ポケット
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション -
                            材質1 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 - - - - -
                            厚さ(mm) 2 2 3 3 - - - - - - - - -
                            トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ - - - - -

                            ビジネスカセッターB5用横仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました