(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネスカセッターB5用縦仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B5-241L
ビジネスカセッターB5用縦仕切板 コガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154円
税込単価
169円

【特長】・横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。・B5-24...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリスチレン(PS)樹脂
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    トウメイ

型番

B5-241L 解除

Loading...

商品情報を表示

B5-241L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
仕切板の高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5-241L

B5-241用縦仕切板
868-4290
4948349136096
36.000
285
70

10個

154( 169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・B5-241引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
・横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジネスカセッターB5用縦仕切板の型番B5-241Lのページです。
型番B5-241Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネスカセッターB5用縦仕切板

ビジネスカセッターB5用縦仕切板

    ビジネスカセッターB5用横仕切板

    ビジネスカセッターB5用横仕切板

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

      ビジネスカセッターB4用横仕切板

        ビジネスカセッターB4用縦仕切板

        ビジネスカセッターB4用縦仕切板

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                  パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                  パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                    分別クリアケース

                    分別クリアケース

                      バンラックケース B型

                      バンラックケース B型

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                          OS ポケットケース

                          OS ポケットケース

                            メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 エスコ アズワン トラスコ中山 エスコ 大阪製罐
                            通常価格 78円 117円 108円 136円 159円 130円 120円 204円 305円 900円 11,971円 800円 87,667円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポケット ポケット 引出し その他 ポケット
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション -
                            材質1 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 - - - - -
                            厚さ(mm) 2 2 3 3 - - - - - - - - -
                            トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ - - - - -

                            ビジネスカセッターB5用縦仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B5-242S
                            B5-244S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 幅(mm) 仕切板の高さ (mm)

                            126円

                            ( 139円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            B5-242用横仕切板868-4293494834913615717.00022233

                            78円

                            ( 86円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            B5-244用横仕切板868-429549483491361958.00010633

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました