(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,968円
税込単価
17,565円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4-W7P

1個

15,968( 17,565円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・浅7段・B4・ヨコ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):410×295×340
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):377×270×37
・※対応オプション仕切板 ・B4ヨコ型 浅引出し用 BSW-105 ・B4ヨコ型 浅引出し用 BSW-205
・※取り寄せ品のため、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。
・JANコード:4902205908210
・トラスココード:723-7634
・質量:5.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列の型番B4-W7Pのページです。
型番B4-W7Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列

ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列

    アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

    アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段

      ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 5段

      ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 5段

        ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段

        ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4W 深型 3段

          メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
          通常価格 15,968円 17,502円 20,094円 13,724円
          通常出荷日 7日目   1日目   7日目   7日目  
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体

          ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト