(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,712円
税込単価
44,783円

【特長】・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読...

詳細情報を確認する

型番

B4-M10P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4-M10P

1個

40,712( 44,783円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
・深10段
・B4/タテ型
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):312×411×880
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):259×382×74
・※対応オプション仕切板 ・B4タテ型引出し用 BM-105 ・B4タテ型引出し用 BM-205
・※取り寄せ品となることがあり、出荷まで一週間から10日かかる場合がございます。
・JANコード:4902205905806
・トラスココード:723-7537
・質量:15kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列の型番B4-M10Pのページです。
型番B4-M10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

      ナカバヤシ フロアケ-ス A4 浅型 14段

        ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

        ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

              ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

              ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

                ナカバヤシ フロアケ-ス 1列

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                    ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

                    ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4

                      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                      ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P

                        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

                        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型10段 A3-10P

                          590x400x690mm/2列 7段 キャビネット/トレー型

                          590x400x690mm/2列 7段 キャビネット/トレー型

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ
                            通常価格 40,712円 45,546円 26,699円 64,346円 68,558円 46,248円 73,195円 33,238円 50,006円 29,408円 44,511円 30,422円 35,890円
                            通常出荷日 7日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました