(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,795円 20,233円
税込単価
22,875円 22,256円

【特長】・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。・B...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    337
  • 奥行 (mm):
    460
  • 高さ (mm):
    386
  • トラスココード:
    557-2673
  • JANコード:
    4948349104866
  • 質量(g):
    7600
  • 材質1:
    外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂

(i)ご注意

  • 3種類の引き出しがセットされています。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4-321

1個

20,795円

20,233

( 22,256円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
・B4判が収納できる引き出しです。
・外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
【商品仕様】
・間口(mm):337
・奥行(mm):460
・高さ(mm):386
・B4-333引出×3枚、B4-222引出×2枚、B4-111引出×1枚
・外枠(個):1
・引出し数(個):6
・仕切板別売。
・JANコード:4948349104866
・トラスココード:557-2673
・質量:7.6kg
【材質/仕上】
・外枠:ABS樹脂
・引き出し:強化スチロール樹脂
【セット内容/付属品】
・名札紙

(i)ご注意

  • 3種類の引き出しがセットされています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サカセ ビジネスカセッター B4タイプの型番B4-321のページです。
型番B4-321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

    ビジネスカセッター A3タイプ

    ビジネスカセッター A3タイプ

      ビジネスカセッター Sタイプ単体

      ビジネスカセッター Sタイプ単体

        キャビネット引出し(ESD)

        キャビネット引出し(ESD)

          307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

          307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

            パーツキャビネット 奥行250mm

            パーツキャビネット 奥行250mm

              360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

              360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                342x290x90mm パーツケース

                342x290x90mm パーツケース

                  エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                  エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                      エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

                        ストッパーケース ブラック

                        ストッパーケース ブラック

                          167×126×62mm パーツケース

                          167×126×62mm パーツケース

                            メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 エスコ エスコ 山金工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アステージ エスコ
                            通常価格 20,795円 18,809円 947円 200円 9,540円 24,547円 17,810円 1,430円 770円 17,310円 1,180円 2,157円 304円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し - 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し ポケット 引出し ポケット
                            間口 (mm) 337 386 - - 307 - 360 342 175 360 240 294 167
                            奥行 (mm) 460 500 192 - 150 250 250 290 143 250 195 200 126
                            高さ (mm) 386 337 - - 420 - 440 90 32 440 43 - 62
                            トラスココード 557-2673 - - - - - - - - - - - -

                            サカセ ビジネスカセッター B4タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました