(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネスカセッターB4用横仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B4-002S
ビジネスカセッターB4用横仕切板 コガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円

【特長】・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。・B4-00...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリスチレン(PS)樹脂
  • 厚さ(mm):
    3
  • 色:
    トウメイ

型番

B4-002S 解除

Loading...

商品情報を表示

B4-002S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
仕切板の高さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4-002S

B4-002用横仕切板
868-4283
4948349135471
112.000
286
130

10個

462( 508円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・B4-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
・縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジネスカセッターB4用横仕切板の型番B4-002Sのページです。
型番B4-002Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネスカセッターB4用横仕切板

ビジネスカセッターB4用横仕切板

    ビジネスカセッターB4用縦仕切板

    ビジネスカセッターB4用縦仕切板

      ビジネスカセッターB5用横仕切板

      ビジネスカセッターB5用横仕切板

        ビジネスカセッターB5用縦仕切板

        ビジネスカセッターB5用縦仕切板

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

          サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 A4-241S/A4-242S/A4-243S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

            サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

              サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 A4-241L/A4-242L/A4-243L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                サカセ化学 ビジネスカセッターA3用縦仕切板 L

                  バンラックケース B型

                  バンラックケース B型

                    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                    パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

                      分別クリアケース

                      分別クリアケース

                        パーツケース(186x103x34(H)mm)

                        パーツケース(186x103x34(H)mm)

                          161x 91x31mm パーツケース

                          161x 91x31mm パーツケース

                            メーカー サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 サカセ化学工業 トラスコ中山 エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 108円 136円 117円 78円 120円 159円 130円 204円 11,971円 305円 900円 305円 240円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   4日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - -
                            材質1 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 ポリスチレン(PS)樹脂 - - - - -
                            厚さ(mm) 3 3 2 2 - - - - - - - - -
                            トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ トウメイ - - - - -

                            ビジネスカセッターB4用横仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B4-111S
                            B4-222S
                            B4-333S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 幅(mm) 仕切板の高さ (mm)

                            234円

                            ( 257円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            B4-111用横仕切板868-4285494834913551871.00028880

                            162円

                            ( 178円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            B4-222用横仕切板868-4287494834913555640.00029045

                            108円

                            ( 119円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            B4-333用横仕切板868-4289494834913559425.00029027

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました