(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-3P-25M
漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー スイシツ スイブンソクテイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,053円
税込単価
52,858円

【特長】・漏水、浸水をすばやく検知するセンサーです・水に濡れても、乾いたウエス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • 材質1:
    外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)
  • 長さ(m):
    25
  • 材質2:
    心線:ステンレス(SUS304)
  • 商品タイプ詳細:
    漏水検知システム(センサー・ステッカー)

(i)ご注意

  • S-1FPセンサーを配管に固定するときは、結束バンドを使用してください。 PS1Rには本体内部に820kΩの抵抗が内蔵されていますので、自己診断機能付 漏水検知器(WRM8、WRNA)と使用する際には終端キットが不要です。 1検知回路あたり複数個のPS-1Rセンサーを並列に接続する場合、その数量は3個以内としてください。

型番

B-3P-25M 解除

Loading...

 
カタログを表示

B-3P-25M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-3P-25M

1000.000
795-4077
4573342782201

1個

48,053( 52,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏水、浸水をすばやく検知するセンサーです
・水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧できます
・検知する液体や用途、水濡れが想定される場所の環境に応じて4種類のセンサーがあります
・拭き取り性の良い漏水センサー構造により、漏水復旧後に、漏水監視システムを通常監視状態へスムーズに復帰させることができます
【用途】
・電気室、フリーアクセス等
・埃が多い、湿度が高いなど環境が良くない場所
・検知する液体が塩酸、硫酸などの場合

(i)ご注意

  • S-1FPセンサーを配管に固定するときは、結束バンドを使用してください。 PS1Rには本体内部に820kΩの抵抗が内蔵されていますので、自己診断機能付 漏水検知器(WRM8、WRNA)と使用する際には終端キットが不要です。 1検知回路あたり複数個のPS-1Rセンサーを並列に接続する場合、その数量は3個以内としてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサーの型番B-3P-25Mのページです。
型番B-3P-25Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー

漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー

    pHメーター センサー交換タイプ

    pHメーター センサー交換タイプ

      DPD法残留塩素測定器

      DPD法残留塩素測定器

        デジタル溶存酸素計 DO-5509

        デジタル溶存酸素計 DO-5509

          ポータブル濁度センサ

          ポータブル濁度センサ

            漏水検知システム(検知器) WR-NA

            漏水検知システム(検知器) WR-NA

              水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

              水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

                デジタル過酸化水素水濃度計

                デジタル過酸化水素水濃度計

                  水道水残留塩素チェッカー

                  水道水残留塩素チェッカー

                    デジタル塩分濃度計 72799

                    デジタル塩分濃度計 72799

                      メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 柴田科学 マザーツール オプテックス スリーエムジャパン 柴田科学 アタゴ タニタ シンワ測定
                      通常価格 40,688円 7,304円 10,469円 27,441円 180,000円 57,348円 49,231円 108,889円 12,717円 14,545円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   7日目   8日目   1日目  
                      商品タイプ その他付属品 - 水質計 水質計 - その他付属品 - 濃度計 塩素計 濃度計
                      材質1 外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合) - - - - ABS樹脂(ケース本体) - - - -
                      長さ(m) 25 - - - - - - - - -
                      材質2 心線:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -
                      商品タイプ詳細 漏水検知システム(センサー・ステッカー) - - - - 漏水検知システム(検知器) - - - -

                      漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S-1F-25M
                      S-1FP-25M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      質量(g) トラスココード JANコード

                      40,688円

                      ( 44,757円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      250.000795-82774573342782218

                      49,856円

                      ( 54,842円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      300.000795-82854573342782225

                      水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました