(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シート 不燃シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シート 不燃シート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,900円 ~ 18,612円
税込価格
13,090円 ~ 20,473円

【特長】・有機繊維中、最高レベルの耐炎性を有し、耐熱性・耐薬品性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 付属バンド(本)(cm):
    約100
  • 仕様:
    JIS A 1323合格品
  • 材質(ハトメ):
    真鍮
  • 材質(シート):
    炭素繊維+特殊シリコン樹脂
  • 耐熱温度(℃):
    1200~1400(瞬間)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.92×0.96
4
4903599052572
794-4047
0.8
ハトメピッチ:4角

1個

11,900( 13,090円 )

4日目

0.92×1.92
6
4903599052589
794-4055
1.5
ハトメピッチ:4角+長辺各1個

1個

18,612( 20,473円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機繊維中、最高レベルの耐炎性を有し、耐熱性・耐薬品性に優れています
【用途】
・溶接火花受けシート
・火花・ノロの遮断などの高温環境下の保護に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート 不燃シート

シート 不燃シート

    難燃 透明糸入りシート

    難燃 透明糸入りシート

      Jクリスタルシート

      Jクリスタルシート

        簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

        簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

          採光性めかくしシート

          採光性めかくしシート

            ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

            ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

              簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

              簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

                節電対策 のれん型間仕切りカーテン

                節電対策 のれん型間仕切りカーテン

                  PE防炎シート 白コンパクト

                  PE防炎シート 白コンパクト

                    防虫防炎透明 糸入シート

                    防虫防炎透明 糸入シート

                      2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

                      2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

                        1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

                        1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

                          [耐寒性]ビニールシート

                          [耐寒性]ビニールシート

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,900円 6,122円 649円 7,841円 6,956円 15,340円 12,130円 2,422円 4,774円 4,842円 12,530円 14,850円 23,310円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 防炎シート 透明糸入りシート - - 透明シート 防炎シート 透明シート 透明シート - 防炎シート 養生シート 透明シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            グレー - - 半透明 - ホワイト - 半透明 - オレンジ 透明 透明 透明
                            厚さ(mm) 1 約0.25 - - 0.28 0.3 0.15 - - 約0.25 0.3 0.25 -
                            付属バンド(本)(cm) 約100 45 - - 約20 - - - - 45 - - -

                            シート 不燃シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました