(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,340円
税込単価
16,874円

【特長】・消防法施工令の防炎テスト規準合格品です。・防炎性能試験(CO-900...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    3.6×5.4
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • JANコード:
    4903599052565
  • トラスココード:
    828-0496
  • 質量(g):
    8500.0
  • 材質1:
    シート:ポリエステル PVCコーティング
  • 材質2:
    ハトメ:真鍮
  • ハトメピッチ(cm):
    45
  • 引張強度:
    引張強度:縦530N/3cm、横554N/3cm
  • ハトメ数(個):
    40
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE-271106
  • 伸度(%):
    縦22、横25
  • 引裂強度:
    縦76N、横86N

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-33

1個

15,340( 16,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施工令の防炎テスト規準合格品です。
・防炎性能試験(CO-900013)適合品です。
・耐久性、安全性、機能性に優れています。
【用途】
・建築現場、目隠しシートなど。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(m):3.6
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):40
・ハトメピッチ(cm):45
・引張強度:引張強度:縦530N/3cm、横554N/3cm
・引裂強度:縦76N、横86N
・厚み:0.3mm
・防災表示者認定番号:AFE-271106
・伸度:縦22%、横25%
・JANコード:4903599052565
・トラスココード:828-0496
・質量:8.5kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエステル PVCコーティング
・ハトメ:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4mの型番B-33のページです。
型番B-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

    簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

    簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

      シート 不燃シート

      シート 不燃シート

        採光性めかくしシート

        採光性めかくしシート

          Jクリスタルシート

          Jクリスタルシート

            PE防炎シート 白コンパクト

            PE防炎シート 白コンパクト

              簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

              簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

                節電対策 のれん型間仕切りカーテン

                節電対策 のれん型間仕切りカーテン

                  難燃 透明糸入りシート

                  難燃 透明糸入りシート

                    防虫防炎透明 糸入シート

                    防虫防炎透明 糸入シート

                      間仕切りシート用吊り金具

                      間仕切りシート用吊り金具

                        ナイキ シャフリー2クロスパネル WP70M-0918-LBL

                        ナイキ シャフリー2クロスパネル WP70M-0918-LBL

                          ナイキ シャフリー2クロスパネル WP70-0914-LGR

                          ナイキ シャフリー2クロスパネル WP70-0914-LGR

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ナイキ ナイキ
                            通常価格 15,340円 7,841円 11,900円 6,956円 649円 4,774円 12,130円 2,422円 6,122円 4,842円 473円 61,115円 52,055円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   14日目   19日目  
                            商品タイプ 防炎シート - 防炎シート 透明シート - - 透明シート 透明シート 透明糸入りシート 防炎シート 透明シート - -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - -
                            ホワイト 半透明 グレー - - - - 半透明 - オレンジ - - -
                            幅×長さ(m) 3.6×5.4 - - - - - 2×2 - - 約0.9×1.78 - - -
                            厚さ(mm) 0.3 - 1 0.28 - - 0.15 - 約0.25 約0.25 - - -

                            ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました