(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン標準規格容器広口丸形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B302
ポリエチレン標準規格容器広口丸形 ポリエチレンヒョウジュンキカクヨウキヒロクチマルガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

【特長】・ポリエチレン標準規格容器広口丸形です。・材質はポリエチレン(PE)で...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

B302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B302

100~249
100
4960833302909
868-2841
38.000

1個

194( 213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン標準規格容器広口丸形です。
・材質はポリエチレン(PE)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン標準規格容器広口丸形の型番B302のページです。
型番B302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン標準規格容器広口丸形

ポリエチレン標準規格容器広口丸形

    ポリエチレンノズルスプレー

    ポリエチレンノズルスプレー

      ポリエチレンノズルオーバーキャップ

      ポリエチレンノズルオーバーキャップ

        PETボトルスプレー

        PETボトルスプレー

          フルプラ 部品 グリップ

          フルプラ 部品 グリップ

            活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

            活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

              1L プランジャー缶

              1L プランジャー缶

                ポリエチレンボトル

                ポリエチレンボトル

                  セーフティ缶 レッド

                  セーフティ缶 レッド

                    プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

                    プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

                      スポイト 10mL

                      スポイト 10mL

                        フルプラ 部品 逆止弁セット

                        フルプラ 部品 逆止弁セット

                          活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

                          活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット フルプラ アイリスオーヤマ エスコ エーゼット ジャストライト アズワン フルプラ フルプラ アイリスオーヤマ
                            通常価格 194円 258円 210円 454円 437円 3,992円 18,280円 695円 30,297円 16,658円 181円 200円 5,041円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目   9日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            本体材質 PE - PE - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -

                            ポリエチレン標準規格容器広口丸形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B303
                            B304
                            B305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            容量詳細
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            216円

                            ( 238円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            250~4992504960833303906868-284243.000

                            422円

                            ( 464円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500~9995004960833304903868-284365.000

                            450円

                            ( 495円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1000~199910004960833305900868-284492.000

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました