(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型コンテナラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-3S-B
B型コンテナラック Bガタコンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,444円
税込単価
2,688円

【特長】・積み重ねて使用できます。空時にはハンドルを倒すとかさが低く積み重ねら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)取手:クロームメッキ

Loading...

商品情報を表示

B-3S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-3S-B

B-3S-B

351
220
145
4968838910006
500.000
135-3101

1個

2,444( 2,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねて使用できます。空時にはハンドルを倒すとかさが低く積み重ねられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

B型コンテナラックの型番B-3S-Bのページです。
型番B-3S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型コンテナラック

B型コンテナラック

    マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

    マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

      コンテナラック

      コンテナラック

        ラックコンテナ フタ

        ラックコンテナ フタ

          マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

          マルチプルラック H1950mmタイプ スライド棚付

            マルチプルラック H1950mmタイプ

            マルチプルラック H1950mmタイプ

              リス HB型コンテナーHB-59 グレー

              リス HB型コンテナーHB-59 グレー

                リス HB型コンテナーHB-71 グレー

                リス HB型コンテナーHB-71 グレー

                  コンテナラック用オプション棚板

                  コンテナラック用オプション棚板

                    リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                    リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                      コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                      コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                        マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

                        マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

                          メッシュワゴン オプション 棚板

                          メッシュワゴン オプション 棚板

                            メーカー DICプラスチック サカエ トラスコ中山 アイリスオーヤマ サカエ サカエ 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 サカエ 岐阜プラスチック工業 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 2,444円 115,255円 8,333円 610円 84,434円 82,295円 7,056円 7,156円 5,740円 4,698円 41,693円 142,001円 10,211円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目~   13日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック - - コンテナラックパーツ - コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - オプション - 本体 本体 オプション
                            材質1 ポリプロピレン(PP)取手:クロームメッキ - - - - - - - - - - - -

                            B型コンテナラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-3-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            3,116円

                            ( 3,428円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            53028521749688389100201100.000135-3100

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました