(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,418円
税込価格
1,560円

【特長】・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。・手の甲部分は、伸びを防止...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    72.000
  • 材質1:
    豚表皮
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.8

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
ホワイト/ブラック
4904663554039
820-6508
21
21
8.3

1個

1,418( 1,560円 )

7日目

M
ホワイト/ブルー
4904663554091
820-6511
21
21
8.3

1個

1,418( 1,560円 )

7日目

M
ホワイト/レッド
4904663554060
820-6514
21
21
8.3

1個

1,418( 1,560円 )

7日目

M
ホワイト/イエロー
4904663554121
820-6517
21
21
8.3

1個

1,418( 1,560円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。
・手の甲部分は、伸びを防止する為に豚革当をつけております。
【用途】
・軽作業・配線工事・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

    プロワーク ポークジョイ 豚表皮

    プロワーク ポークジョイ 豚表皮

      ポーキィー

      ポーキィー

        牛本革手袋 レインジャーNO.3

        牛本革手袋 レインジャーNO.3

          プロワーク プロカワテ

          プロワーク プロカワテ

            プロワーク プロクレスト 940

            プロワーク プロクレスト 940

              プロワーク プロクレスト 950

              プロワーク プロクレスト 950

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                  プロワーク プロクレスト 910

                  プロワーク プロクレスト 910

                    ポーキィー甲メリヤス

                    ポーキィー甲メリヤス

                      ポーキィーマジックNo.2

                      ポーキィーマジックNo.2

                        プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                        プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン
                            通常価格 1,418円 1,597円 1,587円 3,172円 1,273円 1,890円 2,295円 2,656円 2,123円 1,429円 2,048円 1,388円 2,565円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            質量(g) 72.000 80.000 80.000 - - - - - - - 80.000 72.000 -
                            材質1 豚表皮 豚表皮 豚表皮 牛表皮 牛床皮オイル 牛表皮 牛表皮 牛表皮 牛表皮 豚表皮 豚表皮 豚表皮 牛表皮
                            材質2 手甲部:ポリエステル - - - - - - - - - - 手甲部:メリヤス生地 -
                            厚さ(mm) 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

                            プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました