(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量防炎メッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-263
軽量防炎メッシュシート トウメイイトイリシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,884円
税込単価
4,272円

【特長】・消防法施行令の防災テスト基準合格品(防災2類相当品)日本製・通気性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎メッシュシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 付属バンド(本)(cm):
    45
  • ハトメ数(個):
    縦290N/3cm 横150N/3cm
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE330085
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム(内径:9mm)
  • 材質(シート):
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

B-263 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-263

ブラック
1.8×5.4
32
4903599084825
794-3997
0.5

1個

3,884( 4,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令の防災テスト基準合格品(防災2類相当品)日本製
・通気性の良いメッシュタイプです
・作業者への負担を軽減する軽量タイプです(従来品の約50%の重さ)
【用途】
・建築/塗装作業現場の飛散防止用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量防炎メッシュシートの型番B-263のページです。
型番B-263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量防炎メッシュシート

軽量防炎メッシュシート

    ターピーソフトメッシュシート グリーン

    ターピーソフトメッシュシート グリーン

      PE防炎シート 白コンパクト

      PE防炎シート 白コンパクト

        PE防炎シート大たたみ白

        PE防炎シート大たたみ白

          ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

          ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

            ポリエチレン透明糸入りシート

            ポリエチレン透明糸入りシート

              Jクリスタルシート

              Jクリスタルシート

                メーカー ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ミスミ 萩原工業
                通常価格 2,839円 2,913円 4,774円 3,795円 15,340円 2,754円 649円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ 防炎メッシュシート - - - 防炎シート 透明糸入りシート -
                形状 折りたたみタイプ - - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                厚さ(mm) 0.25 - - - 0.3 0.22 -
                付属バンド(本)(cm) 45 - - - - - -
                ハトメ数(個) 縦290N/3cm 横150N/3cm - - - 40 - -

                軽量防炎メッシュシートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                B-261
                B-271
                B-273
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                幅×長さ
                (m)
                ハトメビッチ
                (個)
                JANコード トラスココード 質量
                (kg)

                3,099円

                ( 3,409円 )
                2個 あり

                1日目

                ブラック1.8×3.6244903599084818794-39890.34

                2,839円

                ( 3,123円 )
                4個 あり

                1日目

                グレー1.8×3.6244903599084832794-40040.34

                3,884円

                ( 4,272円 )
                1個 あり

                1日目

                グレー1.8×5.4324903599084849794-40120.5

                透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました