(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-212W100-H50
北川用鉄生爪 幅広・標準【3個入り】 チャック ナマツメ

北川用鉄生爪 幅広・標準 B-212W100-H50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,975円
税込単価
50,573円

【特長】・1個ずつ6面加工をしてから生爪の加工をしています【用途】・旋盤チャッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    12
  • 爪高さ(mm):
    50
  • 適用メーカ:
    北川
  • 材質1:
    S-50C
  • チャック外径(インチ):
    12
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 長さ(mm):
    129
  • 内容量:
    3個入り

型番

B-212W100-H50 解除

Loading...

B-212W100-H50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質1チャック外径(インチ)ピッチ高さ長さ
B-212W80-H508500gS-50C121.5mm50mm129mm80mm
HO-12W80-H5010200gS-50C121.5mm50mm129mm80mm
B-212W100-H5010500gS-50C121.5mm50mm129mm100mm

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
適合する北川チャック型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-212W100-H50

837-7442
4981116184203
10500
100
B-212
3個入り

1パック

3個入り

45,975( 50,573円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個ずつ6面加工をしてから生爪の加工をしています
【用途】
・旋盤チャック用

カタログ

 

B-212W100-H50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川用鉄生爪 幅広・標準の型番B-212W100-H50のページです。
型番B-212W100-H50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

北川用鉄生爪 幅広・標準

北川用鉄生爪 幅広・標準

    北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50

    北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50

      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

        ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

        ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

          生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

          生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

            生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

            生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

              ARM 北川用アルミ生爪

              ARM 北川用アルミ生爪

                生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用

                生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用

                  生爪 スクロールチャック用

                  生爪 スクロールチャック用

                    ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                    ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                      ARM 日鋼用アルミ生爪

                      ARM 日鋼用アルミ生爪

                        生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)

                        生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)

                          北川用鉄生爪(高爪)

                          北川用鉄生爪(高爪)

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション ミスミ アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業
                            通常価格 28,941円 40,676円 5,247円 6,327円 9,281円 11,050円 9,452円 8,206円 3,170円 5,093円 9,452円 10,460円 19,730円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   1日目~   3日目   13日目   8日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   2日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適応チャック呼びサイズ 12 12 - 8 - 80 - - - - - - 12
                            爪高さ(mm) 50 50 - - - - - - - - - - 90
                            適用メーカ 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 日鋼 豊和 北川

                            北川用鉄生爪 幅広・標準のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-212W80-H50
                            HO-12W80-H50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 幅(mm) 適合する北川チャック型式 内容量

                            28,941円

                            ( 31,835円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            837-74434981116184197850080B-212-

                            28,941円

                            ( 31,835円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            837-756049811161841731020080B-12、HOH-12K、N-12、NL-12-

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました