(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg【3個入り】

ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,959円
税込単価
10,955円

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    12
  • 爪高さ(mm):
    50
  • 適用メーカ:
    北川
  • トラスココード:
    837-7438
  • JANコード:
    4981116157078
  • 質量(g):
    5400.0
  • 材質1:
    S-50C
  • 適合する北川チャック型式:
    B-212
  • 適合する北川生爪品番:
    SB12N1

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

B212H50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途質量材質/仕上げ
B212H50旋盤チャック用5.4kgS-50C

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B212H50

1パック

3個入り

9,959( 10,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
【用途】
・旋盤チャック用
【商品仕様】
・適合する北川チャック型式:B-212
・適合する北川生爪品番:SB12N1
・メーカー常時大量在庫しています!
・寸法指定の特殊生爪も製作可能。
・ARM 北川用鉄生爪
・JANコード:4981116157078
・トラスココード:837-7438
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・S-50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

カタログ

 

B212H50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kgの型番B212H50のページです。
型番B212H50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

    ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

    ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

      ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

      ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

        ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

        ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

          ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg

          ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg

            ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

            ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

              北川用鉄生爪 S-50C製

              北川用鉄生爪 S-50C製

                ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                        ARM 北川用鉄生爪,質量:16.1kg

                        ARM 北川用鉄生爪,質量:16.1kg

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 9,959円 21,848円 9,452円 9,452円 14,649円 28,409円 9,452円 17,213円 14,649円 17,213円 21,848円 31,712円 21,992円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適応チャック呼びサイズ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                            爪高さ(mm) 50 100 50 50 50 120 - 80 50 80 100 120 80
                            適用メーカ 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川 北川

                            ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました