(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空パワーチャック B200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中空パワーチャック B200シリーズ

通常単価(税別)
564,000円
税込単価
620,400円

【特長】・ウェッジタイプで大きな貫通穴を有しています。・強力な把握力と小型・軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドローナットのネジは未加工です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック外径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B212

304
837-7435
55300.0

1個

564,000( 620,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ウェッジタイプで大きな貫通穴を有しています。・強力な把握力と小型・軽量化により高速回転時の性能がより安定します。・高耐久性、高精度です。・特殊ウェッジ構造と各部品及び摺動部の全てを焼入・研磨加工により高剛性です。【用途】・シャフト系、パイプ系ワークに。

(i)ご注意

  • ドローナットのネジは未加工です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空パワーチャック B200シリーズの型番B212のページです。
型番B212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空パワーチャック B200シリーズ

中空パワーチャック B200シリーズ

    中実パワーチャック Nシリーズ

    中実パワーチャック Nシリーズ

      スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

      スクロールチャック JN-RAシリーズ (ショートテーパ)

        3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

        3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

          3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F

          3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F

            スクロールチャック JN-Tシリーズ (ストレートインロー)

            スクロールチャック JN-Tシリーズ (ストレートインロー)

              インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)

              インディペンデントチャック ICシリーズ (ストレートインロー)

                3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)

                3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)

                  3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

                  3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

                    インディペンデントチャック  IAシリーズ (ショートテーパ)

                    インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ)

                      メーカー 北川鉄工所 北川鉄工所 北川鉄工所 小林鉄工 小林鉄工 北川鉄工所 北川鉄工所 億川鉄工所 北川鉄工所 北川鉄工所
                      通常価格 564,000円 127,530円 190,703円 99,100円 81,000円 112,147円 83,134円 78,236円 74,476円 145,043円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目~   6日目   4日目   4日目   3日目   3日目~   4日目  
                      種類 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック 旋盤チャック - 旋盤チャック
                      爪数 3 3 3 3 3 3 4 3 - 4

                      中空パワーチャック B200シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました