(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-12075
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,114円
税込単価
18,825円

【特長】・No.4仕様の研磨で高級感があります。【用途】・追加用棚【材質】・ス...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 最大積載量(kg):
    200
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 棚段数(段):
    1

型番

B-12075 解除

Loading...

 
カタログを表示

B-12075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
棚寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-12075

1188×738×40
129-5729
9800.0

1個

17,114( 18,825円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.4仕様の研磨で高級感があります。
【用途】
・追加用棚
【材質】
・ステンレス(SUS430)●No.4仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mmの型番B-12075のページです。
型番B-12075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm

              ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

              ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                  調理台引戸付

                  調理台引戸付

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

                      調理台・引出スノコ付

                      調理台・引出スノコ付

                        調理台 引出しスノコ板付

                        調理台 引出しスノコ板付

                          調理台・引戸付 BHシリーズ

                          調理台・引戸付 BHシリーズ

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー マルゼン シンコー マルゼン マルゼン マルゼン
                            通常価格 17,114円 18,014円 11,151円 7,897円 8,675円 9,142円 23,763円 12,675円 68,454円 10,872円 53,280円 51,930円 44,617円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430) - - -
                            最大積載量(kg) 200 200 200 200 200 200 200 200 - 200 - - -
                            表面処理 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 - No.4仕上 - - -
                            棚段数(段) 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - -

                            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-15075
                            B-18075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棚寸法
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            20,290円

                            ( 22,319円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1488×738×40129-571612400.0

                            21,653円

                            ( 23,818円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1788×738×40129-568814900.0

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました