(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブリストル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B119
ブリストル【36~55個入り】 ニヅクリキ フウカンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

【特長】・熟練していなくてもご使用いただけます(B115、B117)【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ブリストル
  • 材質:
    スチール

Loading...

商品情報を表示

B119 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
質量(kg)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B119

58
808-6965
0.5
No.119
36個

1パック

36個入り

15,100( 16,610円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熟練していなくてもご使用いただけます(B115、B117)
【用途】
・コンベアベルトの接続、補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブリストルの型番B119のページです。
型番B119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブリストル

ブリストル

    HHH ベルトフック No.4 (100個入)

    HHH ベルトフック No.4 (100個入)

      ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

      ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

        三ツ爪バケットボールトナット

        三ツ爪バケットボールトナット

          封函針

          封函針

            コイル封函機

            コイル封函機

              HHH H型オーバル座金 M10×40

              HHH H型オーバル座金 M10×40

                メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 立川ピン製作所 立川ピン製作所 スリーエッチ
                通常価格 9,908円 7,737円 829円 15,560円 11,787円 77,779円 833円
                通常出荷日 5日目~   4日目   4日目~   1日目~   2日目~   5日目   6日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 ステープル針 ステープラー -
                詳細タイプ ブリストル ベルトフック ボルトナット ボールトナット - - -
                材質 スチール - ステンレス製 スチール - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                B115
                B117
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)
                トラスココード 質量
                (kg)
                備考 内容量

                9,908円

                ( 10,899円 )

                55個入り

                1パック あり

                6日目

                40808-69632.7No.11555個

                13,546円

                ( 14,901円 )

                44個入り

                1パック あり

                5日目

                47808-69644.2No.11744個

                荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました