(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーフファン 自然換気用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-90
ルーフファン 自然換気用 ルーフファン シゼンカンキヨウ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,189円
税込単価
48,608円

【特長】・ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「B-」で始まる型番の代表商品画像です。型番により商品仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。

Loading...

「B-」で始まる型番の代表商品画像

「D-」で始まる型番の代表商品画像

「HD-」で始まる型番の代表商品画像

商品情報を表示

B-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(φD×φA×H)(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-90

135-9007
94×200×375
1000.0
ガルバリウム鋼板製

1個

44,189( 48,608円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています
・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます
・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます
・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています
【用途】
・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します

(i)ご注意

  • 画像は「B-」で始まる型番の代表商品画像です。型番により商品仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーフファン 自然換気用の型番B-90のページです。
型番B-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーフファン 自然換気用

ルーフファン 自然換気用

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

      自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

      自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

        自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

        自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

          屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

          屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

            ベンチレーター(防爆形強制換気用)

            ベンチレーター(防爆形強制換気用)

              屋上換気扇ルーフファン 三相200V

              屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                防爆形強制換気用

                防爆形強制換気用

                  ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                  ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                    メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) 鎌倉製作所 SANWA(三和式ベンチレーター) 鎌倉製作所 SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                    通常価格 29,045円 26,330円 54,856円 32,696円 105,381円 339,437円 583,688円 392,511円 34,059円
                    通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   1日目~   15日目~   1日目   5日目   8日目   8日目~  

                    ルーフファン 自然換気用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    B-114-SUS
                    B-120
                    B-120-SUS
                    B-90-SUS
                    D-105-SUS
                    D-114-SUS
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 寸法(φD×φA×H)(mm) 質量(g) 材質1

                    65,930円

                    ( 72,523円 )
                    1個 -

                    8日目

                    135-8982117×200×3751020.0SUS304製

                    47,692円

                    ( 52,461円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    135-9003123×200×3751030.0ガルバリウム鋼板製

                    65,628円

                    ( 72,191円 )
                    1個 -

                    8日目

                    136-0571123×200×3751030.0SUS304製

                    59,731円

                    ( 65,704円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    135-897194×200×3751000.0SUS304製

                    42,489円

                    ( 46,738円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    136-0567110×198×195700.0SUS304製

                    44,840円

                    ( 49,324円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    136-0594117×212×197800.0SUS304製

                    ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました