(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vベルト駆動ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B3N
Vベルト駆動ポンプ エンジンポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,229円 40,926円
税込単価
55,252円 45,019円

【特長】・すぐれたメカニズムで高圧を発生。大水量を吐出し・自吸力にすぐれ、わず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C

(i)ご注意

  • ポンプ吸込み、吐出し側共、平行外ねじ:G1です。

Loading...

商品情報を表示

B3N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3N

最大300/330
最高26/36
850-9516
4975567341254
11000

1個

50,229円

40,926

( 45,019円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれたメカニズムで高圧を発生。大水量を吐出し
・自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水
・セミオープン羽根車採用、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水
・特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検容易
・シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単
・中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能
【用途】
・農業用:潅漑、散水、排水
・漁業用:養殖、養魚、加工、漁船

(i)ご注意

  • ポンプ吸込み、吐出し側共、平行外ねじ:G1です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Vベルト駆動ポンプの型番B3Nのページです。
型番B3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vベルト駆動ポンプ

Vベルト駆動ポンプ

    Vベルト掛け中低速型

    Vベルト掛け中低速型

      ワンタッチカップリング

      ワンタッチカップリング

        ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

        ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

          ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

          ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

            スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

            スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

              ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

              ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

                HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                  軽量エンジンポンプ

                  軽量エンジンポンプ

                    ハイデルスポンプ

                    ハイデルスポンプ

                      カップリングクミ

                      カップリングクミ

                        工進 カップリングクミ25X15

                        工進 カップリングクミ25X15

                          HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                          HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 工進 スーパー工業 エスコ 本田技研工業 HONDA 工進 工進 工進 本田技研工業
                            通常価格 31,447円 123,735円 3,200円 22,188円 34,444円 2,700円 4,370円 39,224円 33,900円 44,500円 570円 760円 70,200円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   6日目  
                            商品タイプ 自吸式 自吸式 - 油回転式 油回転式 関連商品 電動式 - - 油回転式 - - -
                            材質1 ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2 - - - - - - - - - - -

                            Vベルト駆動ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-4RN
                            B1
                            B4R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            61,837円

                            ( 68,021円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            最大480/520最高38/48850-9518497556734170416000

                            31,447円

                            ( 34,592円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            最大130/140最高21/32850-951549755673406776000

                            59,984円

                            ( 65,982円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            最大480/500最高30/37850-9517497556734163615000

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました