(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使いきり 服地のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZW3190-C03-S4
使いきり 服地のみ アツサタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,373円
税込単価
2,610円

【特長】・使い切りタイプなので、油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなどの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 詳細タイプ:
    空調服
  • 材質1:
    ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

型番

AZW3190-C03-S4 解除

Loading...

商品情報を表示

AZW3190-C03-S4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZW3190-C03-S4

ネイビー
LL
4939399512237
207-1465
92~112
52
65
67
145.000

1個

2,373( 2,610円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い切りタイプなので、油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなどの現場でご使用いただけます。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。
・油汚れや塗装作業、掃除や機械メンテナンスなど幅広くお使いいただける使い切りタイプです。
・不織布製のフード付き使い切りタイプです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。
【材質】
・ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使いきり 服地のみの型番AZW3190-C03-S4のページです。
型番AZW3190-C03-S4に関する仕様情報を記載しております。

使いきり 服地のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AZW3190-C03-S3
AZW3190-C03-S5
AZW3190-C11-S3
AZW3190-C11-S4
AZW3190-C11-S5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm) 質量(g)

2,373円

( 2,610円 )
1個 あり

1日目

ネイビーL4939399512220207-146484~1045162.565135.000

2,099円

( 2,309円 )
1個 あり

1日目

ネイビー3L4939399512244207-146696~1245367.569155.000

2,393円

( 2,632円 )
5個 あり

1日目

ホワイトL4939399509053855-814584~1045162.565160.000

1,987円

( 2,186円 )
5個 あり

1日目

ホワイトLL4939399509060855-814692~112526567180.000

2,393円

( 2,632円 )
3個 あり

1日目

ホワイト3L4939399509077855-814796~1245367.569200.000

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました